Menü Keresés

Szegecses talp 0.126 in Fekete

A benyomós szegecslábak alacsony profilúak és hatékonyan befogják a standard fém csúszótalpakat.
Essentra cikkszám:

10154717

Gyártói cikkszám:

FF-003-P3X5.5B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 195,7032 Ft
1000 - 4999 176,1325 Ft
5000 + 158,5192 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.570 Ft

100 x 195,7032 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Magasság 5.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot