Menü Keresés

Benyomó lábak 50.0 mm 34.0 mm PA

Ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical/electronic equipment..
Essentra cikkszám:

10130087

Gyártói cikkszám:

2421/SIL

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
90 - 899 330,6119 Ft
900 + 73,8629 Ft
Standard csomagolás: 900

A következő szorzatának a rendelése 90

Teljes ár:

29.755 Ft

90 x 330,6119 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 50.0 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid
Talp anyaga PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot