Menü Keresés

Patentszegecses támasz 22.2 mm Poliamid 6/6

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy az SR-tartományunkba tartozó bepattintós szegeccsel ellátott panelhez rögzítse. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10027653

Gyártói cikkszám:

SRLCBS-14-01

6089 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 67,6954 Ft
5000 + 60,927 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.695 Ft

1000 x 67,6954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 10.2 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 - 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 5.7 - 6.7 mm
Távtartó hossza 22.2 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot