10027608
SRLAHS-16-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 87,3211 Ft |
| 5000 + | 70,714 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Snap Lock |
| Furat „B” rögzítés típus | Furatos rögzítés |
| Furatátmérő „A” | 4.8 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.189 in |
| Zárófej magassága „A” | 0.22 in |
| Zárófej magassága „A” | 5.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.79 - 1.98 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.031 - 0.078 in |
| Panelvastagság B tartomány | 0.283 - 0.343 in |
| Panelvastagság B tartomány | 7.2 - 8.7 mm |
| Távtartó hossza | 1 in |
| Távtartó hossza | 25.4 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Furatátmérő „B” | 0.161 in |
| Furatátmérő „B” | 4.1 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz