Menü Keresés

Patentszegecses támasz 15.9 mm PA

A bepattanós távtartókat úgy tervezték, hogy az SR-tartományunkba tartozó bepattintós szegeccsel ellátott panelhez rögzítse. A felső zárnak szárnyai vannak, amelyek biztosítják a szorítást és fenntartják a merev kapcsolatot. A tétel UL94 V-0 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10027561

Gyártói cikkszám:

SRLAHS-10-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,1952 Ft
5000 + 74,7802 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.195 Ft

1000 x 92,1952 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Bepattanós, fix
Furat „B” rögzítés típus Furatos rögzítés
Furatátmérő „A” 4.8 mm
Zárófej magassága „A” 5.6 mm
Panelvastagság A tartomány 0.8 - 2.0 mm
Panelvastagság B tartomány 2.7 - 3.7 mm
Távtartó hossza 15.9 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Furatátmérő „B” 4.1 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot