Menü Keresés

Éltartó támasz 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

Rivet Edge Holding Support is available in Natural Nylon 6/6 UL-94 V-2 and comes in a 1000 pack.
Essentra cikkszám:

10165966

Gyártói cikkszám:

REHCBS-8-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 328,7904 Ft
5000 + 295,911 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

328.790 Ft

1000 x 328,7904 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Snap Lock
Furat „B” rögzítés típus Snap Lock
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Zárófej magassága „A” 5.1 mm
Panelvastagság A tartomány 2.0 - 1.78 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 2.67 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Furatátmérő „B” 4.75 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot