10271865
491375
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 19 | 10.141,5354 Ft |
20 + | 3.733,0869 Ft |
Colour | Natural |
---|---|
Finish | Matt |
Knob Material | Stainless Steel |
Knob Shape | Tapered |
Mount Type | Tapped Hole |
Knob Length | 57.0 mm |
Knob Length | 2.244 in |
Overall Height | 28.0 mm |
Overall Height | 1.102 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz