A szárnyas anyák füle megmarkolható a gyors, könnyű és szerszám nélküli felszerelésért és eltávolításért.
Sorozat szám: SR1956
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Szárnyszélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,4855 Ft - 87,4855 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 140,3328 Ft - 228,0784 Ft | 270 Raktáron |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 59,5147 Ft - 108,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,9283 Ft - 54,9283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 25,4378 Ft - 61,3399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,8445 Ft - 57,8445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 59,5147 Ft - 108,597 Ft | 10 Raktáron |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,8445 Ft - 57,8445 Ft | 595 Raktáron |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 59,5147 Ft - 108,597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,9498 Ft - 48,0881 Ft | 9500 Raktáron |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 48,8206 Ft - 60,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 153,9703 Ft - 190,0863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 44,3684 Ft - 54,776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 58,4742 Ft - 175,409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 59,4874 Ft - 108,3095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,9386 Ft - 182,8297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 67,9621 Ft - 203,8727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 59,4874 Ft - 108,3095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 59,4874 Ft - 108,3095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 73,5754 Ft - 220,6715 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz