Menü Keresés

Szárnyas anya M4 13.0 mm Poliamid 6/6 Natúr

A natúr poliamid szárnyas anya két kiálló szárnnyal rendelkezik, így kézzel könnyen rögzíthető. Kis szárnnyal nehezen hozzáférhető alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10064900

Gyártói cikkszám:

0680020000VR

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 129,818 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

129.818 Ft

1000 x 129,818 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talpátmérő 22.0 mm
Menetméret M4
Teljes magasság 13.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot