Menü Keresés

Optikai szál klipsz 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Fekete Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2). Comes supplied with adhesive pads
Essentra cikkszám:

10312827

Gyártói cikkszám:

EFA04-71-P03

2100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 738,7678 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

73.877 Ft

100 x 738,7678 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes magasság 5.5 mm
Teljes hossz 21.4 mm
Teljes szélesség 27.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Pozíciók száma 4
Csomagmennyiség 100
Nyílások száma 4
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot