Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6305 Ft - 27,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 45,8449 Ft - 49,8326 Ft | 72500 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 96,4085 Ft - 107,1221 Ft | 1500 Raktáron |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 130,7291 Ft - 145,2841 Ft | 28000 Raktáron |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,6305 Ft - 27,382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 1100 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 64,3344 Ft - 69,9304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 53,5942 Ft - 59,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 8600 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 91,1463 Ft - 101,275 Ft | 700 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 53,5942 Ft - 59,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 99,5854 Ft - 108,2519 Ft | 900 Raktáron |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,7715 Ft - 34,1876 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 5,1574 Ft - 5,7156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 44,299 Ft - 44,299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 192,2987 Ft - 213,6461 Ft | 5100 Raktáron |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Fekete
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 248,9635 Ft - 270,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natúr
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,7249 Ft - 3,0173 Ft | 172200 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,1574 Ft - 5,7156 Ft | 17400 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,9243 Ft - 3,1901 Ft | 700300 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz