Menü Keresés

Hatszögletű anya M8 13.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10326459

Gyártói cikkszám:

051080059902

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 77,8744 Ft
500 - 999 55,1473 Ft
1000 + 39,5122 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.787 Ft

100 x 77,8744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot