Menü Keresés

Hatszögletű anya M12 18.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A hatszögletes anya fekete poliamidból készül. Olyan alkalmazásoknál használatosak, ahol fontos, hogy az anya áram-, vegyszer- és hőálló legyen. Csak útmutatásként hivatkozzon az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 és DIN 934 szabványra.
Essentra cikkszám:

10041598

Gyártói cikkszám:

0030070001VR

7722 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 134,6493 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.465 Ft

100 x 134,6493 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Laptávolság 18.0 mm
Teljes magasság 10.8 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Szabványok DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot