Menü Keresés

Hatszögletű anya M5 8.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A hatszögletes anya fekete poliamidból készül. Olyan alkalmazásoknál használatosak, ahol fontos, hogy az anya áram-, vegyszer- és hőálló legyen. Csak útmutatásként hivatkozzon az NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 és DIN 934 szabványra.
Essentra cikkszám:

10041437

Gyártói cikkszám:

0030030001VR

13100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 41,7349 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.173 Ft

100 x 41,7349 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Laptávolság 8.0 mm
Teljes magasság 4.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Specifikációk DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Szabványok DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot