A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábelek könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást. Különböző alkalmazásoknál használhatók.
Sorozat szám: SR1818
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,7615 Ft - 46,3577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10 in
254.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.984 in
152.0 mm
|
|||
| 18,2774 Ft - 18,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 53,3401 Ft - 53,3401 Ft | 50 Raktáron |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 18,6383 Ft - 20,2331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 34,9257 Ft - 34,9257 Ft | 250 Raktáron |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 40,9528 Ft - 40,9528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 41,8944 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 53,3401 Ft - 53,3401 Ft | 300 Raktáron |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 44,4546 Ft - 44,4546 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 18,7787 Ft - 18,7787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 27,1258 Ft - 27,1258 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 34,9257 Ft - 34,9257 Ft | 60 Raktáron |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 19,5749 Ft - 28,6597 Ft | 300 Raktáron |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 36,8781 Ft - 39,2702 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 18,9397 Ft - 18,9397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 16,05 Ft - 16,05 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 19,6823 Ft - 19,6823 Ft | 110 Raktáron |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 41,8944 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 16,9494 Ft - 16,9494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6 in
152.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz