Menü Keresés

Szabadon lógó horog 38.0 mm Acél

This S-shaped hanging hook is made from galvanised steel and is used to hang posters from the ceiling at fixed heights.
Essentra cikkszám:

10380291

Gyártói cikkszám:

464851

32700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,8731 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.873 Ft

1000 x 30,8731 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 38.0 mm
Drótátmérő 21.0 mm
Kampó anyaga Acél
Alak S-alakú
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot