Menü Keresés

Nyomógombos kapcsolószekrény zár 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Poliamid Fekete

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Essentra cikkszám:

20053741

Gyártói cikkszám:

208200536E

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 2.517,4354 Ft
25 + 1.798,1681 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.517 Ft

1 x 2.517,4354 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Foglalat magassága 18.5 mm
Szerelőfurat hossza 50.0 mm
Szerelőfurat szélessége 25.0 mm
Szín Fekete
Fogantyú anyaga Poliamid
Termék anyaga Poliamid
Záró mechanizmus Keyed Alike (5333)
Típus 2
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot