Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20121839
10812120534E
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 124 | 5.347,702 Ft |
| 125 + | 4.812,9318 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.937 in |
|---|---|
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 100.0 mm |
| Előlap hossza | 160.0 mm |
| Előlap hossza | 6.299 " |
| Előlap szélessége | 35.0 mm |
| Előlap szélessége | 1.378 in |
| Nyelv hossza | 45.0 mm |
| Nyelv hossza | 1.772 in |
| Foglalat magassága | 18.5 mm |
| Foglalat magassága | 0.728 in |
| Szerelőfurat hossza | 50.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 1.969 in |
| Szerelőfurat szélessége | 0.984 in |
| Szerelőfurat szélessége | 25.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Fogantyú anyaga | Cinköntvény |
| Termék anyaga | Cinköntvény |
| Bevonat | Porszórt felület |
| Záró mechanizmus | Keyed Alike (5333) |
| Típus | 1 |
| Vámtarifaszám | 7907000090 |