Menü Keresés

Karos behúzós zár 89.0 mm 35.0 mm Fekete

Öblítési kompressziós kar reteszelő eltolt kioldó kialakítással. Jó tömítést biztosít és könnyen használható. Alkalmas bal és jobb oldali alkalmazásokhoz ajtók, szekrények vagy panelek rögzítésére. Állítható markolat tartomány 51-63 mm, és CH751 kulcsos. DIN besorolású és fekete porszórt bevonattal.
Essentra cikkszám:

20125905

Gyártói cikkszám:

3772207E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.776,8629 Ft
10 - 49 6.269,1866 Ft
50 + 5.642,2696 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.777 Ft

1 x 8.776,8629 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Előlap hossza 89.0 mm
Előlap szélessége 35.0 mm
Szerelőfurat mérettartománya 34.5 - 89.5 mm
Fogótartomány 51.0 - 63.0 mm
Teljes hossz 109.0 mm
Záró mechanizmus CH751
Kallantyú típusa Süllyesztett
Befejezés Fekete porszórt
Tartalmazza Nincs semmilyen tartozék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot