Menü Keresés

Karos behúzós zár 93.0 mm 35.0 mm Fekete

Öblítési kompressziós kar reteszelő eltolt kioldó kialakítással. Jó tömítést biztosít és könnyen használható. Alkalmas bal és jobb oldali alkalmazásokhoz ajtók, szekrények vagy panelek rögzítésére. Állítható markolat tartomány 24-46 mm. DIN besorolású és fekete porszórt bevonattal.
Essentra cikkszám:

20060077

Gyártói cikkszám:

0771200E

128 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 39 3.915,3583 Ft
40 - 199 2.796,6857 Ft
200 + 2.517,0155 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.915 Ft

1 x 3.915,3583 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Előlap hossza 93.0 mm
Előlap szélessége 35.0 mm
Teljes hossz 109.0 mm
Záró mechanizmus No
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot