Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 150.0 mm 65.0 mm M4 Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10500576

Gyártói cikkszám:

1504610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 15.619,3111 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

15.619 Ft

1 x 15.619,3111 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Behajló fogantyú
Rögzítés típusa Menetes szár
Süllyesztett forma/kialakítás Négyszögletes
Teljes hossz 150.0 mm
Vámtarifaszám 8302490091

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot