20338466
67428
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 4.023,1548 Ft |
| 50 + | 3.620,84 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 90.0 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 3.543 in |
| Teljes magasság | 40.0 mm |
| Teljes magasság | 1.575 in |
| Teljes mélység | 16.0 mm |
| Teljes mélység | 0.63 in |
| Szerelőfurat hossza | 3.268 in |
| Szerelőfurat hossza | 83.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 34.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 1.339 in |
| A fogantyú alakja | Négyszögletes |
| Fogantyú kialakítása | Húzófogantyú |
| Rögzítés típusa | Snap-in |
| Fogantyú anyaga | ABS |
| Teljes anyag | Poli(akrilnitril-butadién-sztirol) |
| Szín | Szürke |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz