Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 120.0 mm 95.0 mm ABS Fekete

Essentra cikkszám:

20074296

Gyártói cikkszám:

37415E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 873,5578 Ft
5 + 786,2021 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

874 Ft

1 x 873,5578 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 120.0 mm
Teljes magasság 95.0 mm
Teljes mélység 27.5 mm
Szerelőfurat hossza 120.0 mm
Szerelőfurat szélessége 95.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Húz
Rögzítés típusa Snap-In
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot