Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 136.0 mm 36.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

Essentra cikkszám:

20067779

Gyártói cikkszám:

274222

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.120,0075 Ft
50 - 249 2.942,8631 Ft
250 + 2.648,578 Ft
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

4.120 Ft

1 x 4.120,0075 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 136.0 mm
Teljes magasság 36.0 mm
Teljes mélység 18.5 mm
Szerelőfurat hossza 132.0 mm
Szerelőfurat szélessége 31.0 mm
A fogantyú alakja Négyszögletes
Fogantyú kialakítása Húz
Rögzítés típusa Snap In
Fogantyú anyaga Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot