20067762
274215
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.487,2544 Ft |
| 50 - 249 | 1.062,3246 Ft |
| 250 + | 956,0942 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 136.0 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 5.354 in |
| Teljes magasság | 1.417 in |
| Teljes magasság | 36.0 mm |
| Teljes mélység | 0.728 in |
| Teljes mélység | 18.5 mm |
| Szerelőfurat hossza | 132.0 mm |
| Szerelőfurat hossza | 5.197 in |
| Szerelőfurat szélessége | 31.0 mm |
| Szerelőfurat szélessége | 1.22 in |
| A fogantyú alakja | Négyszögletes |
| Fogantyú kialakítása | Húz |
| Rögzítés típusa | Snap In |
| Fogantyú anyaga | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Teljes anyag | Poliamid 6; |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz