Menü Keresés

Süllyesztett fogantyú 135.8 mm 36.0 mm ABS Fekete

Recessed pull handle with snap fit design. This flush pull handle has a low-profile design. Made from UL94 HB rated ABS.
Essentra cikkszám:

10336182

Gyártói cikkszám:

1239056

28520 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.719,6804 Ft
100 + 1.547,714 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

34.394 Ft

20 x 1.719,6804 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 135.8 mm
Teljes magasság 36.0 mm
Markolat hosszúsága 129.1 mm
Furatmélység 16.5 mm
Teljes mélység 18.5 mm
Szerelőfurat hossza 132.0 mm
Szerelőfurat szélessége 31.0 mm
Fogantyú kialakítása Bepattanva rögzülő húzófogantyú
Rögzítés típusa Snap Fit
Fogantyú anyaga ABS
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790

A 1239056sz. terméket helyettesíti:

Recessed Handle - Handle Style - Snap fit pull handle ; Colour - Black ; Overall Height : 36.0 mm | 1.417 in ; Overall Length : 136.0 mm | 5.354 in
Essentra cikkszám:
Gyártói cikkszám: 493585

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot