A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Szín | Anyag | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5496 Ft - 25,0545 Ft | 2490 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 19,2632 Ft - 22,3573 Ft | 3370 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,4253 Ft - 27,5052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 22,0561 Ft - 25,6295 Ft | 2000 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 12,4451 Ft - 14,7725 Ft | 154 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,9089 Ft - 18,8798 Ft | 500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,319 Ft - 20,3174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 20,5091 Ft - 23,8086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284506 | 15,1833 Ft - 17,6477 Ft | 2000 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 17,4834 Ft - 20,3174 Ft | 5000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10284582 | 22,4669 Ft - 26,0814 Ft | 6500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 262,6345 Ft - 979,3601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 77,3783 Ft - 77,3783 Ft | 120 Raktáron |
0.933 in
23.7 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 20,071 Ft - 28,0117 Ft | 8700 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,7905 Ft - 44,0302 Ft | 6550 Raktáron |
0.669 in
17 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 303,8033 Ft - 434,4018 Ft | 3800 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
TPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 183,3499 Ft - 288,7159 Ft | 6600 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
Fekete
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 241,3176 Ft - 241,3176 Ft | 5900 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 24,3152 Ft - 33,9126 Ft | 2000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 39,7312 Ft - 55,0652 Ft | 500 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz