Menü Keresés

Standard nyitott átvezetőgyűrűk

Raktáron

A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.

Sorozat szám: SR1700

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
264 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Szín Anyag Furatátmérő Belső átmérő Panelvastagság Teljes magasság Megveszem
31,0374 Ft - 68,4097 Ft 46000 Raktáron
17.0 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
13,8142 Ft - 30,5659 Ft 1000 Raktáron
9.5 mm
Fekete
SR 6449
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
26,6152 Ft - 58,6368 Ft 17734 Raktáron
16.0 mm
Fekete
SR 6449
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
18,4143 Ft - 42,0022 Ft 18912 Raktáron
14.2 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
12,5272 Ft - 34,5168 Ft 3900 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
23,1377 Ft - 51,0473 Ft 30000 Raktáron
16.0 mm
Fekete
SR 6449
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
13,691 Ft - 30,4621 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
Fekete
SR 6449
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
51,8478 Ft - 114,3626 Ft 12500 Raktáron
25.5 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
21,0431 Ft - 46,4728 Ft 120 Raktáron
11.1 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
12,5272 Ft - 34,5168 Ft 108170 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
8.0 mm
5.5 mm
0.8 mm
5.5 mm
43,4826 Ft - 96,0646 Ft 2622 Raktáron
24.0 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
41,4563 Ft - 91,594 Ft 10500 Raktáron
24.0 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
17,3465 Ft - 38,3634 Ft 19185 Raktáron
11.1 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
15,1696 Ft - 33,2691 Ft 29230 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
27,4642 Ft - 171,544 Ft 63800 Raktáron
31.4 mm
Fekete
SR 6449
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
21,2211 Ft - 46,8886 Ft 10000 Raktáron
14.2 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
10070871 74,3558 Ft - 164,2664 Ft 39703 Raktáron
30.0 mm
Fekete
SR 6449
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
15,8541 Ft - 35,0365 Ft 17850 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
32,0369 Ft - 70,8009 Ft 6125 Raktáron
19.0 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
138,3338 Ft - 305,6601 Ft 40785 Raktáron
44.4 mm
Fekete
SR 6449
30.6 mm
25.4 mm
3.2 mm
9.9 mm
  • / 14
Kábel-átvezetőgyűrű 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Ártartomány
68 Ft - 31 Ft

Készletszintek
46000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.8 mm
  • Teljes átmérő
    17.0 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    3.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10071618

Ártartomány
30 Ft - 13 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Teljes átmérő
    9.5 mm
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Furatátmérő
    6.4 mm
  • Panelvastagság
    0.8 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071526

Ártartomány
58 Ft - 26 Ft

Készletszintek
17734 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Furatátmérő
    12.2 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Ártartomány
42 Ft - 18 Ft

Készletszintek
18912 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Teljes átmérő
    14.2 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Ártartomány
34 Ft - 12 Ft

Készletszintek
3900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.5 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Belső átmérő
    5.5 mm
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Ártartomány
51 Ft - 23 Ft

Készletszintek
30000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    16.0 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Furatátmérő
    11.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Ártartomány
30 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    8.0 mm
  • Belső átmérő
    3.2 mm
  • Furatátmérő
    4.8 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Ártartomány
114 Ft - 51 Ft

Készletszintek
12500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    12.5 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Ártartomány
46 Ft - 21 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Teljes átmérő
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    5.6 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    2.4 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10075340

Ártartomány
34 Ft - 12 Ft

Készletszintek
108170 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.5 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Belső átmérő
    5.5 mm
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    0.8 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Ártartomány
96 Ft - 43 Ft

Készletszintek
2622 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.0 mm
  • Teljes átmérő
    24.0 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Ártartomány
91 Ft - 41 Ft

Készletszintek
10500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Teljes átmérő
    24.0 mm
  • Belső átmérő
    17.5 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Ártartomány
38 Ft - 17 Ft

Készletszintek
19185 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    5.6 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    1.2 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 4.8 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10071090

Ártartomány
33 Ft - 15 Ft

Készletszintek
29230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Belső átmérő
    4.8 mm
  • Furatátmérő
    8.0 mm
  • Panelvastagság
    0.8 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10071076

Ártartomány
171 Ft - 27 Ft

Készletszintek
63800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    31.4 mm
  • Belső átmérő
    18.5 mm
  • Furatátmérő
    25.2 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10075647

Ártartomány
46 Ft - 21 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    14.2 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Ártartomány
164 Ft - 74 Ft

Készletszintek
39703 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    22.0 mm
  • Furatátmérő
    25.2 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Ártartomány
35 Ft - 15 Ft

Készletszintek
17850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Belső átmérő
    3.0 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    3.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Ártartomány
70 Ft - 32 Ft

Készletszintek
6125 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 25.4 mm 30.6 mm 44.4 mm 3.2 mm

10090459

Ártartomány
305 Ft - 138 Ft

Készletszintek
40785 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    9.9 mm
  • Teljes átmérő
    44.4 mm
  • Belső átmérő
    25.4 mm
  • Furatátmérő
    30.6 mm
  • Panelvastagság
    3.2 mm