A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Szín | Anyag | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,0369 Ft - 70,8009 Ft | 69350 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 14,3208 Ft - 30,5659 Ft | 198600 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 21,1252 Ft - 68,4097 Ft | 65004 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 48,2744 Ft - 107,085 Ft | 10000 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 50,4786 Ft - 111,2436 Ft | 11750 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,6608 Ft - 41,1705 Ft | 29990 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 35,2132 Ft - 77,7666 Ft | 9793 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 18,6608 Ft - 41,1705 Ft | 19000 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 15,8541 Ft - 35,0365 Ft | 17850 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 193,0705 Ft - 577,0115 Ft | 59670 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 30,6267 Ft - 67,6817 Ft | 8000 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 43,4826 Ft - 96,0646 Ft | 6122 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 41,4563 Ft - 91,594 Ft | 10500 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,3465 Ft - 38,3634 Ft | 19185 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 31,0374 Ft - 68,4097 Ft | 50000 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 31,2839 Ft - 69,0335 Ft | 3023 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,2211 Ft - 46,8886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.559 in
14.2 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 32,0369 Ft - 70,8009 Ft | 6125 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 51,8478 Ft - 114,3626 Ft | 15000 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 21,0431 Ft - 46,4728 Ft | 120 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz