Menü Keresés

Standard nyitott átvezetőgyűrűk

Raktáron

A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.

Sorozat szám: SR1700

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
264 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes átmérő Szín Anyag Furatátmérő Belső átmérő Panelvastagság Teljes magasság Megveszem
32,0369 Ft - 70,8009 Ft 69350 Raktáron
19.0 mm
Fekete
SR 6449
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
14,3208 Ft - 30,5659 Ft 198600 Raktáron
9.5 mm
Fekete
SR 6449
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
21,1252 Ft - 68,4097 Ft 66004 Raktáron
17.0 mm
Fekete
SR 6449
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
48,2744 Ft - 107,085 Ft 10000 Raktáron
15.9 mm
Fekete
SR 6449
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.9 mm
50,4786 Ft - 111,2436 Ft 11750 Raktáron
25.5 mm
Fekete
SR 6449
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
18,6608 Ft - 41,1705 Ft 29990 Raktáron
13.8 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
35,2132 Ft - 77,7666 Ft 9793 Raktáron
22.0 mm
Fekete
SR 6449
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
18,6608 Ft - 41,1705 Ft 19000 Raktáron
13.8 mm
Fekete
SR 6449
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
15,8541 Ft - 35,0365 Ft 17850 Raktáron
11.0 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
193,0705 Ft - 577,0115 Ft 59670 Raktáron
60.0 mm
Fekete
SR 6449
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
30,6267 Ft - 67,6817 Ft 8000 Raktáron
17.5 mm
Fekete
SR 6449
11.9 mm
9.6 mm
2.0 mm
6.8 mm
43,4826 Ft - 96,0646 Ft 6122 Raktáron
24.0 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
41,4563 Ft - 91,594 Ft 10500 Raktáron
24.0 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
17.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
17,3465 Ft - 38,3634 Ft 19185 Raktáron
11.1 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
5.6 mm
1.2 mm
6.4 mm
31,0374 Ft - 68,4097 Ft 50000 Raktáron
17.0 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
31,2839 Ft - 69,0335 Ft 3023 Raktáron
15.9 mm
Fekete
SR 6449
9.6 mm
4.0 mm
3.2 mm
6.4 mm
21,2211 Ft - 46,8886 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.2 mm
Fekete
SR 6449
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
32,0369 Ft - 70,8009 Ft 6125 Raktáron
19.0 mm
Fekete
SR 6449
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
51,8478 Ft - 114,3626 Ft 15000 Raktáron
25.5 mm
Fekete
SR 6449
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
21,0431 Ft - 46,4728 Ft 120 Raktáron
11.1 mm
Fekete
SR 6449
7.9 mm
5.6 mm
2.4 mm
4.0 mm
  • / 14
Kábel-átvezetőgyűrű 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Ártartomány
70 Ft - 32 Ft

Készletszintek
69350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Belső átmérő
    11.0 mm
  • Furatátmérő
    14.2 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Ártartomány
30 Ft - 14 Ft

Készletszintek
198600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.3 mm
  • Teljes átmérő
    9.5 mm
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Furatátmérő
    6.4 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Ártartomány
68 Ft - 21 Ft

Készletszintek
66004 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    7.0 mm
  • Teljes átmérő
    17.0 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Furatátmérő
    12.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 6.4 mm 11.9 mm 15.9 mm 1.6 mm

10090497

Ártartomány
107 Ft - 48 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    7.9 mm
  • Teljes átmérő
    15.9 mm
  • Belső átmérő
    6.4 mm
  • Furatátmérő
    11.9 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Ártartomány
111 Ft - 50 Ft

Készletszintek
11750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    12.5 mm
  • Furatátmérő
    20.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Ártartomány
41 Ft - 18 Ft

Készletszintek
29990 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Teljes átmérő
    13.8 mm
  • Belső átmérő
    7.0 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    1.2 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Ártartomány
77 Ft - 35 Ft

Készletszintek
9793 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Teljes átmérő
    22.0 mm
  • Belső átmérő
    14.2 mm
  • Furatátmérő
    17.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Ártartomány
41 Ft - 18 Ft

Készletszintek
19000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.5 mm
  • Teljes átmérő
    13.8 mm
  • Belső átmérő
    7.0 mm
  • Furatátmérő
    10.2 mm
  • Panelvastagság
    1.2 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Ártartomány
35 Ft - 15 Ft

Készletszintek
17850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    11.0 mm
  • Belső átmérő
    3.0 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    3.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Ártartomány
577 Ft - 193 Ft

Készletszintek
59670 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    10.0 mm
  • Teljes átmérő
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    45.0 mm
  • Furatátmérő
    50.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

10090404

Ártartomány
67 Ft - 30 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.8 mm
  • Teljes átmérő
    17.5 mm
  • Belső átmérő
    9.6 mm
  • Furatátmérő
    11.9 mm
  • Panelvastagság
    2.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10070246

Ártartomány
96 Ft - 43 Ft

Készletszintek
6122 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.0 mm
  • Teljes átmérő
    24.0 mm
  • Belső átmérő
    16.0 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 17.5 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10069776

Ártartomány
91 Ft - 41 Ft

Készletszintek
10500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.8 mm
  • Teljes átmérő
    24.0 mm
  • Belső átmérő
    17.5 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 1.2 mm

10090374

Ártartomány
38 Ft - 17 Ft

Készletszintek
19185 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    5.6 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    1.2 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Ártartomány
68 Ft - 31 Ft

Készletszintek
50000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.8 mm
  • Teljes átmérő
    17.0 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    3.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 4.0 mm 9.6 mm 15.9 mm 3.2 mm

10090480

Ártartomány
69 Ft - 31 Ft

Készletszintek
3023 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    15.9 mm
  • Belső átmérő
    4.0 mm
  • Furatátmérő
    9.6 mm
  • Panelvastagság
    3.2 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Ártartomány
46 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Teljes átmérő
    14.2 mm
  • Belső átmérő
    8.0 mm
  • Furatátmérő
    11.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 9.5 mm 9.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10073469

Ártartomány
70 Ft - 32 Ft

Készletszintek
6125 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    19.0 mm
  • Belső átmérő
    9.5 mm
  • Furatátmérő
    9.5 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10073759

Ártartomány
114 Ft - 51 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    6.4 mm
  • Teljes átmérő
    25.5 mm
  • Belső átmérő
    12.5 mm
  • Furatátmérő
    19.0 mm
  • Panelvastagság
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű 5.6 mm 7.9 mm 11.1 mm 2.4 mm

10090398

Ártartomány
46 Ft - 21 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    4.0 mm
  • Teljes átmérő
    11.1 mm
  • Belső átmérő
    5.6 mm
  • Furatátmérő
    7.9 mm
  • Panelvastagság
    2.4 mm