A különböző anyagkivitelben elérhető standard, nyitott átvezető gyűrűk széles választékával rendelkezünk. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. A fekete PVC segít védeni a paneleken áthaladó vezetékeket és kábeleket. A fekete, hőre lágyuló gumi ellenáll a legtöbb olajnak és zsiradéknak, illetve a -40 és +135 C közötti hőmérsékletnek. A TPE a PVC zöldebb alternatívája, alkalmas zord környezetbe és szélesebb a használati hőmérséklet-tartománya. Nagyon tartós anyag hosszú élettartammal. Az EPDM egy hőálló anyag extrém hőmérsékletű környezetekbe -40-től +125 C-ig. Lehet, hogy a vakdugóink, külső-belső menetes állványok és a lapos alátétek kínálata is érdekelné Önt.
Sorozat szám: SR1700
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Szín | Anyag | Furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,0414 Ft - 27,9159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 21,0431 Ft - 24,4384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,2944 Ft - 14,5809 Ft | 1000 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 19,6191 Ft - 22,7681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 15,9089 Ft - 18,8798 Ft | 500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 24,5617 Ft - 28,5183 Ft | 1750 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz