10009949
HG-6
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 16999 | 36,8425 Ft |
| 17000 + | 30,1476 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 0.276 in |
|---|---|
| Teljes magasság | 7.0 mm |
| Teljes átmérő | 17.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.669 in |
| Belső átmérő | 9.5 mm |
| Belső átmérő | 0.374 in |
| Furatátmérő | 0.492 in |
| Furatátmérő | 12.5 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz