Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10009932

Gyártói cikkszám:

HG-4-V0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 47,25 Ft
5000 - 9999 46,3306 Ft
10000 + 45,36 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.250 Ft

1000 x 47,25 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 7.0 mm
Teljes átmérő 14.2 mm
Belső átmérő 6.4 mm
Furatátmérő 9.5 mm
Panelvastagság 2.4 mm
Típus Hole Grommet
Szín Fekete
Anyag TPE/TPV
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot