10009857
HG-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 37,6386 Ft |
| 5000 + | 34,2169 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 0.252 in |
|---|---|
| Teljes magasság | 6.4 mm |
| Teljes átmérő | 0.315 in |
| Teljes átmérő | 8.0 mm |
| Belső átmérő | 3.2 mm |
| Belső átmérő | 0.126 in |
| Furatátmérő | 0.189 in |
| Furatátmérő | 4.8 mm |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz