Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Essentra cikkszám:

10155714

Gyártói cikkszám:

HG-16-V0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 441,4869 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

441.487 Ft

1000 x 441,4869 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes átmérő 38.1 mm
Belső átmérő 24.6 mm
Furatátmérő 31.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Típus Hole Grommet
Szín Fekete
Anyag TPE
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot