Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

Ez a furatalátét gyűrű panelek és szekrények durva szélű furatait sima nyílásokká alakítva használható átmenő kábelek és vezetékek védelmére. Alkalmas kültéri használatra az UL 746C-nek megfelelően.
Essentra cikkszám:

10155691

Gyártói cikkszám:

HG-14-V0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 461,6059 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

461.606 Ft

1000 x 461,6059 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes átmérő 30.2 mm
Belső átmérő 21.8 mm
Furatátmérő 25.1 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Típus Átvezető gyűrű
Szín Fekete
Anyag TPE
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot