Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 4.0 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10284551

Gyártói cikkszám:

498079

940 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 11999 21,6533 Ft
12000 + 18,6502 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.827 Ft

500 x 21,6533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes átmérő 12.0 mm
Belső átmérő 6.0 mm
Furatátmérő 9.0 mm
Panelvastagság 4.0 mm
Szín Fekete
Anyag EPDM
Vámtarifaszám 4016999790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot