Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10102435

Gyártói cikkszám:

40045

20460 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 157,7164 Ft
10000 + 56,5681 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

157.716 Ft

1000 x 157,7164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes átmérő 14.3 mm
Belső átmérő 7.2 mm
Furatátmérő 10.3 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot