10089828
15101
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 400 - 3999 | 121,6402 Ft |
| 4000 + | 112,3894 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 0.315 in |
|---|---|
| Teljes magasság | 8.0 mm |
| Teljes átmérő | 1.181 in |
| Teljes átmérő | 30.0 mm |
| Belső átmérő | 0.866 in |
| Belső átmérő | 22.0 mm |
| Furatátmérő | 25.5 mm |
| Furatátmérő | 1.004 in |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 135 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 275 °F |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz