10089798
15096
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 2499 | 184,3577 Ft |
| 2500 + | 83,2874 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 0.252 in |
|---|---|
| Teljes magasság | 6.4 mm |
| Teljes átmérő | 25.5 mm |
| Teljes átmérő | 1.004 in |
| Belső átmérő | 12.5 mm |
| Belső átmérő | 0.492 in |
| Furatátmérő | 19.0 mm |
| Furatátmérő | 0.748 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 275 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 135 °C |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz