Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

A szabványos átvezetők számos anyagból rendelhetők. Bepattanós kialakításuk gyors, könnyű szerelést tesz lehetővé. Fekete PVC – paneleken áthaladó vezetékek és kábelek védelmére használható. Fekete hőre lágyuló gumi – ellenáll a legtöbb olajnak és zsírnak. -40 °C – +135 °C hőmérséklet között használható. A hőre lágyuló elasztomer a PVC környezetbarátabb alternatívája. Kedvezőtlen körülmények között, szélesebb hőmérséklet-tartományban használható. Nagyon tartós anyag, hosszú élettartammal. EPDM – hőálló anyag szélsőséges hőmérsékletű környezetekben, –40 ˚C és +125 ˚C között.
Essentra cikkszám:

10089699

Gyártói cikkszám:

15080

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 90,5803 Ft
10000 + 41,1455 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

90.580 Ft

1000 x 90,5803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 6.4 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Belső átmérő 8.0 mm
Furatátmérő 12.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 135 °C
Szín Fekete
Anyag TPE/TPV – PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot