10089606
15069
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 67,2425 Ft |
| 10000 + | 30,4662 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 6.4 mm |
|---|---|
| Teljes magasság | 0.252 in |
| Teljes átmérő | 14.2 mm |
| Teljes átmérő | 0.559 in |
| Belső átmérő | 0.252 in |
| Belső átmérő | 6.4 mm |
| Furatátmérő | 0.374 in |
| Furatátmérő | 9.5 mm |
| Panelvastagság | 0.063 in |
| Panelvastagság | 1.6 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 275 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 135 °C |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz