10089507
15057
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 42,5195 Ft |
| 10000 + | 19,2817 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes magasság | 4.8 mm |
|---|---|
| Teljes magasság | 0.189 in |
| Teljes átmérő | 8.0 mm |
| Teljes átmérő | 0.315 in |
| Belső átmérő | 2.8 mm |
| Belső átmérő | 0.11 in |
| Furatátmérő | 4.8 mm |
| Furatátmérő | 0.189 in |
| Panelvastagság | 0.8 mm |
| Panelvastagság | 0.031 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 275 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 135 °C |
| Szín | Fekete |
| Anyag | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz