Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10071601

Gyártói cikkszám:

10628

16575 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 88,1293 Ft
4000 + 39,9105 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

35.252 Ft

400 x 88,1293 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 6.4 mm
Teljes átmérő 22.0 mm
Belső átmérő 12.5 mm
Furatátmérő 17.5 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot