Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Essentra cikkszám:

10070147

Gyártói cikkszám:

10280

59000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 32,5024 Ft
10000 + 14,7911 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

32.502 Ft

1000 x 32,5024 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 7.0 mm
Teljes átmérő 9.5 mm
Belső átmérő 4.8 mm
Furatátmérő 6.4 mm
Panelvastagság 1.6 mm
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot