Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra cikkszám:

10325391

Gyártói cikkszám:

042140069907

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 303,1188 Ft
500 - 999 232,2131 Ft
1000 + 186,5262 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.312 Ft

100 x 303,1188 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes átmérő 23.0 mm
Belső átmérő 14.0 mm
Furatátmérő 18.0 mm
Panelvastagság 2.0 mm
Típus Átvezető gyűrű
Szín Fekete
Anyag SR 6449
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot