Menü Keresés

Tömlőbetét 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Fekete Acél

A fém kerek csővégzáró dugók ideálisak felületkezelés előtti zártszelvényekhez.
Essentra cikkszám:

10162989

Gyártói cikkszám:

PFGS222-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 624 1.393,1451 Ft
625 + 501,8984 Ft
Standard csomagolás: 625

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

174.143 Ft

125 x 1.393,1451 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 22.2 mm
t 1.6 mm
m 18.0 mm
h1 8.0 mm
Teljes anyag Alacsony széntartalmú acél
Szín Fekete

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot