Rugós alátét, amelyet úgy terveztünk, hogy az elhajlás széles tartományában egyenletes erőt tartson fenn. Számos alkalommal egymásra helyezhető, és kis helyigény mellett nagy terhelhetőséget oszt el. Jól reagál a nyomás-, ütés-, ütés- vagy rezgésváltozásokra. Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Acetál, Szénacél Szín: Natúr, Fehér, Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2625 Ft - 5,2625 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 7,2411 Ft - 7,2411 Ft | 1900 Raktáron |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,1211 Ft - 13,1211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0239 Ft - 5,0239 Ft | 1000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,9043 Ft - 6,9043 Ft | 1200 Raktáron |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10,3415 Ft - 12,7706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 21,0997 Ft - 26,0484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 16,0527 Ft - 19,8183 Ft | 900 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 43,0013 Ft - 53,0913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 43,811 Ft - 54,0857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 21,7915 Ft - 26,9013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,1732 Ft - 15,0268 Ft | 1900 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 14,111 Ft - 17,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 338,6707 Ft - 450,7708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 331,8046 Ft - 441,6319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 329,5129 Ft - 438,5817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 388,7246 Ft - 517,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 381,8584 Ft - 508,2536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 375,5674 Ft - 499,8802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 487,9828 Ft - 649,5052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz