20266271
20266271
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 7.335,9391 Ft |
| 10 - 19 | 6.603,4957 Ft |
| 20 - 49 | 6.235,3565 Ft |
| 50 + | 5.867,217 Ft |
| Tartalmazza | Bilincslemez nélkül |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 8.0 |
| l1 | 18.0 |
| Súly g | 30.0 |
| w3 | 10.9 |
| Stroke s1 | 2.9 |
| Stroke s2 | 1.5 |
| Stroke s3 | 1.4 |
| A/F | 8.0 |
| Max nyomaték Nm | 60.0 |
| Szorítóerő max kN | 14.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz