Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sorozat szám: SR2018
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges külső átmérő | Teljes átmérő | Teljes hossz | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Névleges belső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,6207 Ft - 223,2273 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 160,9055 Ft - 321,755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 109,4876 Ft - 218,9472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 445,9074 Ft - 891,913 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 782,3271 Ft - 1.564,8087 Ft | 4 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 195,1888 Ft - 390,4899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 184,4815 Ft - 368,9489 Ft | 44 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 242,3266 Ft - 484,6533 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 422,3175 Ft - 844,7051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 120,1809 Ft - 240,3058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 497,3253 Ft - 994,7629 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 180,2013 Ft - 360,3745 Ft | 100 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 197,3359 Ft - 394,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 107,3265 Ft - 214,653 Ft | 20 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 178,0541 Ft - 356,1224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 559,4787 Ft - 1.118,3399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 153,7486 Ft - 249,8204 Ft | 6490 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 175,2896 Ft - 276,0485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 264,4571 Ft - 466,831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 289,0715 Ft - 510,1237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6.6,CF,PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz